chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Q25S2P6RQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
Q25S2P6RQ
Bestel-ID 3045157
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP69
Schakelelementfunctie
aansluitprogrammeerbaar
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
20000
Functie
Eenrichtingssensor
Bouwgrootte
30 x 25 x 62.7 mm
Eigenschappen
Functie
Eenrichtingssensor
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
20000
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q25S2P6RQ
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 152,00
Artikel totaal
€ 152,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support