chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QM42VN6DQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
QM42VN6DQ
Bestel-ID 3044340
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
NPN
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Spuitgegoten zinklegering
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
400
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
42 x 12.7 x 60.2 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
400
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QM42VN6DQ
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 252,80
Artikel totaal
€ 252,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support