chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QM42VN6RQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Opto-elektronische sensor
QM42VN6RQ
Bestel-ID 3044339
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
NPN
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Spuitgegoten zinklegering
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
10000
Functie
Eenrichtingssensor
Bouwgrootte
42 x 12.7 x 60.2 mm
Eigenschappen
Functie
Eenrichtingssensor
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
10000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 241,60
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QM42VN6RQ
Artikel totaal
€ 241,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support