chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QM42VP6R | TURCK - Your Global Automation Partner
Opto-elektronische sensor
QM42VP6R
Bestel-ID 3044332
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
PNP
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Spuitgegoten zinklegering
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
10000
Functie
Eenrichtingssensor
Bouwgrootte
42 x 12.7 x 42 mm
Eigenschappen
Functie
Eenrichtingssensor
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
10000
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QM42VP6R
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 288,00
Artikel totaal
€ 288,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support