chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QM426E | TURCK - Your Global Automation Partner
Opto-elektronische sensor
QM426E
Bestel-ID 3044331
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Spuitgegoten zinklegering
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
10000
Functie
Eenrichtingssensor
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
42 x 12.7 x 42 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Eenrichtingssensor
Max. reikwijdte (mm)
10000
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QM426E
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 236,80
Artikel totaal
€ 236,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support