chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
S30AW3FF100Q1 | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
S30AW3FF100Q1
Bestelnummer 3042610
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Bouwvorm
Pijp
Beschermingsgraad
IP69
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
1/2″
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
100
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Schakelelementfunctie
lichtschakelend
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
M30 x 1.5
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Max. reikwijdte (mm)
100
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
S30AW3FF100Q1
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 225,60
Artikel totaal
€ 225,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag