chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TM18RP6LPQ8 | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
TM18RP6LPQ8
Bestel-ID 3042003
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 143,00
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Schakelelementfunctie
N.O., donkerschakelend
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Spuitgietzink vernikkeld
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
5500
Functie
Retro-reflectieve sensor
Lichtsoort
rood gepolariseerd
Bouwgrootte
M18 x 1
Eigenschappen
Lichtsoort
rood gepolariseerd
Functie
Retro-reflectieve sensor
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
5500
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
TM18RP6LPQ8
Artikel totaal
€ 143,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support