chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Q45AD9F W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
Q45AD9F W/30
Bestel-ID 3040821
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
lichtschakelend
Uitgangsfunctie
NAMUR
Kabellengte (m)
9
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Functie
Lichtgeleidersensor
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
60.5 x 44.5 x 87.6 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Lichtgeleidersensor
Uitgangsfunctie
NAMUR
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q45AD9F W/30
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 313,60
Artikel totaal
€ 313,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support