chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Foto-elektrische sensor
Q452EQ1
Bestel-ID 3040222
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 145,60
Artikel totaal
€ 145,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q452EQ1
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
1/2″
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
60000
Functie
Eenrichtingssensor
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
56.4 x 44.5 x 102.6 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Eenrichtingssensor
Max. reikwijdte (mm)
60000