chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Q45BB6LLQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
Q45BB6LLQ
Bestel-ID 3039552
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
7/8″
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
40
Max. reikwijdte (mm)
70000
Functie
Retro-reflectieve sensor
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
56.4 x 44.5 x 101.6 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Retro-reflectieve sensor
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Max. reikwijdte (mm)
70000
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q45BB6LLQ
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 662,40
Artikel totaal
€ 662,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support