chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Foto-elektrische sensor
MIAD9CV2
Bestel-ID 3037712
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 284,80
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
MIAD9CV2
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
lichtschakelend
Uitgangsfunctie
NAMUR
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
43
Functie
Naderingsschakelaar
Brandpuntsafstand (mm)
43
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
66 x 12.3 x 30.7 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
NAMUR
Max. reikwijdte (mm)
43
Artikel totaal
€ 284,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support