chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Q45AD9DLQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
Q45AD9DLQ
Bestel-ID 3037628
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 249,60
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
lichtschakelend
Uitgangsfunctie
NAMUR
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
1000
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
103 x 54.1 x 44.5 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
NAMUR
Max. reikwijdte (mm)
1000
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q45AD9DLQ
Artikel totaal
€ 249,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support