chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Q45AD9CV | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
Q45AD9CV
Bestel-ID 3037623
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
lichtschakelend
Uitgangsfunctie
NAMUR
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
38
Functie
Naderingsschakelaar
Brandpuntsafstand (mm)
38
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
56.4 x 44.5 x 87.6 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
NAMUR
Max. reikwijdte (mm)
38
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 281,60
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q45AD9CV
Artikel totaal
€ 281,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support