chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SM31RLE | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
SM31RLE
Bestel-ID 3037117
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
30000
Functie
Eenrichtingssensor
Bouwgrootte
53.3 x 12.3 x 30.7 mm
Eigenschappen
Functie
Eenrichtingssensor
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Max. reikwijdte (mm)
30000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 308,80
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
SM31RLE
Artikel totaal
€ 308,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support