chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
SM30SN6RE | TURCK - Your Global Automation Partner
SM30SN6RE
Bestel-ID 3037108
Op voorraad
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
60000
Functie
Eenrichtingssensor
Eigenschappen
Functie
Eenrichtingssensor
Max. reikwijdte (mm)
60000
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 357,85
Artikel totaal
€ 357,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
SM30SN6RE
Contacteer Support