chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Q25RW3RE | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
Q25RW3RE
Bestel-ID 3037097
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig
Beschermingsgraad
IP69
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
20000
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Schakelelementfunctie
donkerschakelend
Functie
Eenrichtingssensor
Bouwgrootte
30 x 25 x 50.2 mm
Eigenschappen
Functie
Eenrichtingssensor
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Max. reikwijdte (mm)
20000
Op voorraad
Lijstprijs
€ 263,10
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q25RW3RE
Artikel totaal
€ 263,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support