chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
T30SP6REQ
Bestel-ID 3037071
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 204,80
Artikel totaal
€ 204,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP69
Schakelelementfunctie
aansluitprogrammeerbaar
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
60000
Functie
Eenrichtingssensor
Bouwgrootte
M30 x 1.5
Eigenschappen
Functie
Eenrichtingssensor
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
60000
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
T30SP6REQ