chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
T18AW3REQI | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
T18AW3REQI
Bestel-ID 3037066
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Schakelelementfunctie
lichtschakelend
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
1/2″
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
20000
Functie
Eenrichtingssensor
Bouwgrootte
M18 x 1
Eigenschappen
Functie
Eenrichtingssensor
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Max. reikwijdte (mm)
20000
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
T18AW3REQI
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 236,80
Artikel totaal
€ 236,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support