chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Q45VR2CVQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
Q45VR2CVQ
Bestel-ID 3037007
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
7/8″
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
38
Functie
Naderingsschakelaar
Brandpuntsafstand (mm)
38
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
56.4 x 44.5 x 101.6 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Max. reikwijdte (mm)
38
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q45VR2CVQ
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 297,60
Artikel totaal
€ 297,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support