chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Q40RW3LPQ3 | TURCK - Your Global Automation Partner
Photoelectric Sensor
Q40RW3LPQ3
Bestel-ID 3036980
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP69
Schakelelementfunctie
donkerschakelend
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
6000
Functie
Retro-reflectieve sensor
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
50 x 46 x 40 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Retro-reflectieve sensor
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Max. reikwijdte (mm)
6000
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q40RW3LPQ3
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 246,40
Artikel totaal
€ 246,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support