chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Q45BB6DQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
Q45BB6DQ
Bestel-ID 3036728
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
7/8″
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
450
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
56.4 x 44.5 x 101.6 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Max. reikwijdte (mm)
450
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q45BB6DQ
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 201,60
Artikel totaal
€ 201,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support