chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
SM312C2QDP | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
SM312C2QDP
Bestel-ID 3035971
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
43
Functie
Naderingsschakelaar
Brandpuntsafstand (mm)
43
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
53.3 x 12.3 x 30.7 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Max. reikwijdte (mm)
43
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 276,30
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
SM312C2QDP
Artikel totaal
€ 276,30
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support