chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SM312DBZMHS W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
SM312DBZMHS W/30
Bestel-ID 3035716
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 242,25
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Kabellengte (m)
9
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
300
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
53.3 x 12.3 x 30.7 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Max. reikwijdte (mm)
300
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
SM312DBZMHS W/30
Artikel totaal
€ 242,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support