chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
SMI30RN6RCQ
Bestel-ID 3035276
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 289,35
Artikel totaal
€ 289,35
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
SMI30RN6RCQ
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O., donkerschakelend
Uitgangsfunctie
NPN
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
7/8″
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
140000
Functie
Eenrichtingssensor
Eigenschappen
Functie
Eenrichtingssensor
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
140000