chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
SMI306EQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
SMI306EQ
Bestel-ID 3035268
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
7/8″
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
140000
Functie
Eenrichtingssensor
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
M30 x 1.5
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Eenrichtingssensor
Max. reikwijdte (mm)
140000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 249,60
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
SMI306EQ
Artikel totaal
€ 249,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support