chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
D12SP6FPHQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
D12SP6FPHQ
Bestel-ID 3034974
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP11
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
PNP
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M8 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Functie
Lichtgeleidersensor
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
64 x 12 x 30 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Lichtgeleidersensor
Uitgangsfunctie
PNP
Op voorraad
Prijsgroep
B1
Lijstprijs
€ 347,20
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
D12SP6FPHQ
Artikel totaal
€ 347,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support