chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
T18AW3L | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
T18AW3L
Bestel-ID 3034926
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Schakelelementfunctie
lichtschakelend
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
2000
Functie
Retro-reflectieve sensor
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
M18 x 1
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Retro-reflectieve sensor
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Max. reikwijdte (mm)
2000
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
T18AW3L
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 161,60
Artikel totaal
€ 161,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support