chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
T18SN6LQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
T18SN6LQ
Bestel-ID 3034739
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Schakelelementfunctie
aansluitprogrammeerbaar
Uitgangsfunctie
NPN
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
2000
Functie
Retro-reflectieve sensor
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
M18 x 1
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Retro-reflectieve sensor
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
2000
Op voorraad
Lijstprijs
€ 151,40
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
T18SN6LQ
Artikel totaal
€ 151,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support