chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Q40SN6LPQ2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
Q40SN6LPQ2
Bestel-ID 3034730
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Schakelelementfunctie
aansluitprogrammeerbaar
Uitgangsfunctie
NPN
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
7/8″
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
6000
Functie
Retro-reflectieve sensor
Lichtsoort
rood gepolariseerd
Bouwgrootte
46 x 40.1 x 82.5 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood gepolariseerd
Functie
Retro-reflectieve sensor
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
6000
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q40SN6LPQ2
Op voorraad
Lijstprijs
€ 196,45
Artikel totaal
€ 196,45
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support