chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
T18SP6D | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
T18SP6D
Bestelnummer 3034629
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Pijp
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
500
Uitgangsfunctie
PNP
Schakelelementfunctie
aansluitprogrammeerbaar
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
M18 x 1
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
500
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 151,40
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
T18SP6D
Artikel totaal
€ 151,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag