chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
person
Aanmelden
Home
Producten
chevron_left
Menu
MIAD9DQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
MIAD9DQ
Bestel-ID 3034625
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
lichtschakelend
Uitgangsfunctie
NAMUR
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
380
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
84 x 12.3 x 30.7 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
NAMUR
Max. reikwijdte (mm)
380
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 256,00
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
MIAD9DQ
Artikel totaal
€ 256,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support