chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Q85BB62LP-B | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
Q85BB62LP-B
Bestel-ID 3034257
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Klemmenblok
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
46000
Functie
Retro-reflectieve sensor
Lichtsoort
rood gepolariseerd
Bouwgrootte
85 x 65 x 25 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood gepolariseerd
Functie
Retro-reflectieve sensor
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Max. reikwijdte (mm)
46000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 244,80
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q85BB62LP-B
Artikel totaal
€ 244,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support