chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
S18RW3LP W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
S18RW3LP W/30
Bestel-ID 3033965
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Schakelelementfunctie
donkerschakelend
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Kabellengte (m)
9
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
2000
Functie
Retro-reflectieve sensor
Lichtsoort
rood gepolariseerd
Bouwgrootte
M18 x 1
Eigenschappen
Lichtsoort
rood gepolariseerd
Functie
Retro-reflectieve sensor
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Max. reikwijdte (mm)
2000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 238,45
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
S18RW3LP W/30
Artikel totaal
€ 238,45
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support