chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
T30RW3FF200 W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
T30RW3FF200 W/30
Bestel-ID 3033961
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP69
Schakelelementfunctie
donkerschakelend
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Kabellengte (m)
9
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
200
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
M30 x 1.5
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Max. reikwijdte (mm)
200
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
T30RW3FF200 W/30
Op voorraad
Lijstprijs
€ 246,90
Artikel totaal
€ 246,90
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support