chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
T303E W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
T303E W/30
Bestel-ID 3033944
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP69
Kabellengte (m)
9
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
60000
Functie
Eenrichtingssensor
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
M30 x 1.5
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Eenrichtingssensor
Max. reikwijdte (mm)
60000
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
T303E W/30
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 136,00
Artikel totaal
€ 136,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support