chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
T30SP6LP W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
T30SP6LP W/30
Bestel-ID 3033938
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP69
Schakelelementfunctie
aansluitprogrammeerbaar
Uitgangsfunctie
PNP
Kabellengte (m)
9
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
6000
Functie
Retro-reflectieve sensor
Lichtsoort
rood gepolariseerd
Bouwgrootte
M30 x 1.5
Eigenschappen
Lichtsoort
rood gepolariseerd
Functie
Retro-reflectieve sensor
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
6000
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
T30SP6LP W/30
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 214,40
Artikel totaal
€ 214,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support