chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Q25AW3FF100 W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
Q25AW3FF100 W/30
Bestel-ID 3033862
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP69
Schakelelementfunctie
lichtschakelend
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Kabellengte (m)
9
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
100
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
30 x 25 x 50.2 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Max. reikwijdte (mm)
100
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q25AW3FF100 W/30
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 295,25
Artikel totaal
€ 295,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support