chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
T30RW3R | TURCK - Your Global Automation Partner
Photoelectric Sensor
T30RW3R
Bestel-ID 3033429
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP69
Schakelelementfunctie
donkerschakelend
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
60000
Functie
Eenrichtingssensor
Bouwgrootte
M30 x 1.5
Eigenschappen
Functie
Eenrichtingssensor
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Max. reikwijdte (mm)
60000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 156,80
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
T30RW3R
Artikel totaal
€ 156,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support