chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
T18SN6RQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Opto-elektronische sensor
T18SN6RQ
Bestel-ID 3033421
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Schakelelementfunctie
aansluitprogrammeerbaar
Uitgangsfunctie
NPN
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
20000
Functie
Eenrichtingssensor
Bouwgrootte
M18 x 1
Eigenschappen
Functie
Eenrichtingssensor
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
20000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 136,25
Artikel totaal
€ 136,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
T18SN6RQ
Contacteer Support