chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Foto-elektrische sensor
T18RW3LPQ1
Bestel-ID 3033419
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 214,40
Artikel totaal
€ 214,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
T18RW3LPQ1
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Schakelelementfunctie
donkerschakelend
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
1/2″
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
2000
Functie
Retro-reflectieve sensor
Lichtsoort
rood gepolariseerd
Bouwgrootte
M18 x 1
Eigenschappen
Lichtsoort
rood gepolariseerd
Functie
Retro-reflectieve sensor
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Max. reikwijdte (mm)
2000