chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Q40RW3RQ1 | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
Q40RW3RQ1
Bestel-ID 3033403
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP69
Schakelelementfunctie
donkerschakelend
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
1/2″
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
60000
Functie
Eenrichtingssensor
Bouwgrootte
46 x 40.1 x 82.5 mm
Eigenschappen
Functie
Eenrichtingssensor
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Max. reikwijdte (mm)
60000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 177,60
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q40RW3RQ1
Artikel totaal
€ 177,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support