chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
S30SN6RQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Opto-elektronische sensor
S30SN6RQ
Bestel-ID 3033377
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP69
Schakelelementfunctie
aansluitprogrammeerbaar
Uitgangsfunctie
NPN
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
60000
Functie
Eenrichtingssensor
Bouwgrootte
M30 x 1.5
Eigenschappen
Functie
Eenrichtingssensor
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
60000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 128,00
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
S30SN6RQ
Artikel totaal
€ 128,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support