chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
person
Aanmelden
Home
Producten
chevron_left
Menu
S30SN6FF400Q | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
S30SN6FF400Q
Bestel-ID 3033369
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP69
Schakelelementfunctie
aansluitprogrammeerbaar
Uitgangsfunctie
NPN
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
400
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
M30 x 1.5
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
400
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
S30SN6FF400Q
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 203,20
Artikel totaal
€ 203,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support