chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
T303E | TURCK - Your Global Automation Partner
Photoelectric Sensor
T303E
Bestel-ID 3032494
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 104,00
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP69
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
60000
Functie
Eenrichtingssensor
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
M30 x 1.5
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Eenrichtingssensor
Max. reikwijdte (mm)
60000
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
T303E
Artikel totaal
€ 104,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support