chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
T30AW3FF600 | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
T30AW3FF600
Bestel-ID 3032492
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP69
Schakelelementfunctie
lichtschakelend
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
600
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
M30 x 1.5
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Max. reikwijdte (mm)
600
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 230,40
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
T30AW3FF600
Artikel totaal
€ 230,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support