chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
T18AW3FF50 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
T18AW3FF50
Bestel-ID 3032474
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Schakelelementfunctie
lichtschakelend
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
50
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
M18 x 1
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Max. reikwijdte (mm)
50
Op voorraad
Lijstprijs
€ 227,20
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
T18AW3FF50
Artikel totaal
€ 227,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support