chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Q40AW3FF600 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
Q40AW3FF600
Bestel-ID 3032371
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
lichtschakelend
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
600
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
46 x 40.1 x 69.8 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Max. reikwijdte (mm)
600
Op voorraad
Lijstprijs
€ 251,20
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q40AW3FF600
Artikel totaal
€ 251,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support