chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
S30AW3LP | TURCK - Your Global Automation Partner
Photoelectric Sensor
S30AW3LP
Bestel-ID 3032328
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
lichtschakelend
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
6000
Functie
Retro-reflectieve sensor
Lichtsoort
rood gepolariseerd
Bouwgrootte
M30 x 1.5
Eigenschappen
Lichtsoort
rood gepolariseerd
Functie
Retro-reflectieve sensor
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Max. reikwijdte (mm)
6000
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
S30AW3LP
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 200,00
Artikel totaal
€ 200,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support