chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Q25AW3FF100Q1 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
Q25AW3FF100Q1
Bestel-ID 3031922
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP69
Schakelelementfunctie
lichtschakelend
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
1/2″
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
100
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
30 x 25 x 62.7 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Max. reikwijdte (mm)
100
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q25AW3FF100Q1
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 262,40
Artikel totaal
€ 262,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support