chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
S18SP6DL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-elektronische sensor
S18SP6DL
Bestel-ID 3031175
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Schakelelementfunctie
aansluitprogrammeerbaar
Uitgangsfunctie
PNP
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
300
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
M18 x 1
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
300
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 94,40
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
S18SP6DL
Artikel totaal
€ 94,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support